(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้งรางมุมฉากและรางแบน (ชนิดใช้คู่ VH)
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า
· มีตลับลูกปืนในตัวสำหรับใช้กับเครื่องจักรระดับสูง
[การใช้งาน]
· ประตู, อุปกรณ์อาหาร และ อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
รหัสสินค้า |
---|
K-1020-50 |
K-1020-60 |
K-1020-75 |
K-1020-90 |
K-1020-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,712.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 110 | 110 | 54 | 26 | 2.5 | 98 | 30775 | ||
฿ 3,221.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 60 | 120 | 120 | 65 | 28 | 3 | 147 | 30776 | ||
฿ 4,542.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 150 | 150 | 80 | 33 | 3 | 245 | 30777 | ||
฿ 7,777.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 180 | 180 | 100 | 38 | 4 | 343 | 30778 | ||
฿ 10,667.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 100 | 220 | 220 | 110 | 42 | 4 | 490 | 30779 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | สเตนเลส | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ประเภทวี | วัสดุล้อ | โลหะ | พื้นผิว การขัดเงา | การขัดเงา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง