1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปตัวยึดขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1367-A

คลิปตัวยึดขนาดใหญ่ ทำจากสแตนเลส C-1367-A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,239.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดใหญ่และทนทาน เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวยึดสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนสูงกว่า
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับถังขยะและภาชนะบรรจุ

รหัสสินค้า
C-1367-A-1
C-1367-A-2
C-1367-A-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,936.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2154022279

฿ 1,530.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1654022280

฿ 1,239.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1153022281

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 882 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)