1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลิปสลักพร้อมรูกุญแจ ทำจากสแตนเลส C-1297

คลิปสลักพร้อมรูกุญแจ ทำจากสแตนเลส C-1297
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,439.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบนุ่มนวลกลมมล เป็นมิตรต่อผู้ใช้
· ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (ยกเว้น CP-297-A-5-2 / 6-2)
· การออกแบบมองไม่เห็นสกรูยึดจากด้านนอกขณะล็อค

รหัสสินค้า
C-1297-A-1-1
C-1297-A-2-1
C-1297-A-4-1
C-1297-A-5-1
C-1297-A-6-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 5,807.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1745721977

฿ 3,755.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1445721978

฿ 2,633.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 1013721980

฿ 2,575.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 853721981

฿ 2,439.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 693721982

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส พื้นผิว การขัดเงา ขัดเชิงไฟฟ้า