(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวล็อคเฉพาะสำหรับทรงกระบอก
[คุณสมบัติ]
· ทําจากสแตนเลส จึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ตัวล็อคเฉพาะสำหรับทรงกระบอก รัดได้ในขั้นตอนเดียว
· สามารถปรับห่วงด้านหน้าและด้านหลังได้ ø25 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.) ด้วยกลไกปรับเข็มขัดล็อคและรูยึดห่วง
· กลไกล็อคเข็มขัดช่วยให้มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้รัดวัตถุทรงกระบอกต่างๆ
วัสดุ: สแตนเลสรีดเย็น (SUS304)
การเตรียมผิว: การขัดแบบบาเรล
ลักษณะภายนอกของ C-1231-2-1LOOP200
ลักษณะภายนอกของ C-1231-2-1LOOP150
Drawing ระบุขนาดของเข็มขัดล็อค
ตัวอย่างการใช้งานของเข็มขัดล็อค
ตัวอย่างการใช้งานของเข็มขัดล็อค
รหัสสินค้า |
---|
C-1231-2-1LOOP150 |
C-1231-2-1LOOP200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแถบ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,588.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | ⌀125 ถึง ⌀175 | 22855 | ||
฿ 1,626.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ⌀175 ถึง ⌀225 | 22856 |
กำลังโหลด …
โหลดแรงดึง(N) | 392 | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 24 | วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง