1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้แบบตะขอ ทำจากสแตนเลส C-1230

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้แบบตะขอ ทำจากสแตนเลส C-1230
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 523.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

C-1230-1 สามารถปรับได้โดยใช้ไขควง C-1230-2 มีสปริงในตัว
ผลิตจากสแตนเลส เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า

รหัสสินค้า
C-1230-1
C-1230-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 562.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดปรับตั้งสกรูได้9720931

฿ 523.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10แบบมีสปริงในตัว8720933

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 392 ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 18 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น
พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)