(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีสปริงแข็งแรง จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงสั่นสะเทือน
·ทำจากสแตนเลส ทนต่อการกัดกร่อน
[การใช้งาน]
· ฝากระโปรงรถ, เคสแบตเตอรี่ และกล่องเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
C-1150-1 |
C-1150-2 |
C-1150-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดแรงดึง (N) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 283.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | 54 | 73 | 21 | 20859 | ||
฿ 210.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | 40 | 52 | 16 | 20860 | ||
฿ 167.00 | FASTENERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 21 | 28 | 36 | 12 | 20861 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | แผ่นสแตนเลสรีดเย็น | พื้นผิว การขัดเงา | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง