1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1220

ตัวล็อคแบบปรับระดับได้ ทำจากสแตนเลส C-1220
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,697.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวล็อคแบบปรับระยะการขันได้
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับระยะในการขันได้
· ล็อคด้วยแม่กุญแจได้
· ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม
· น้ำหนักสินค้า: C-1220-1-1; 270 ก., C-1220-1-2; 235 ก.
· วัสดุ: สแตนเลสขี้นรูป (SUS304)
· การเตรียมผิว: ขัดผิวด้วยไฟฟ้า
· แรงในการดึง: 980 N
[การใช้งาน]
· ยานพาหนะพิเศษ เครื่องมือกล เรือ

สามารถปรับระยะในการขันได้

ลักษณะภายนอกของ C-1220-1-1, C-1220-1-2

ลักษณะภายนอกของ C-1220-1-1, C-1220-1-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1220-1-1

Drawing ระบุขนาดของ C-1220-1-1

  • *มีรูกุญแจ
Drawing ระบุขนาดของ C-1220-1-2

Drawing ระบุขนาดของ C-1220-1-2

  • *ไม่มีรูกุญแจ

ตัวอย่างการใช้งาน

สามารถปรับระยะในการขันได้สะดวก

สามารถปรับระยะในการขันได้สะดวก

ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (C-1220-1-1)

ล็อคด้วยแม่กุญแจได้ (C-1220-1-1)

รหัสสินค้า
C-1220-1-1
C-1220-1-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรู แม่กุญแจ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 3,717.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน มี20911

฿ 3,697.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ไม่มี20912

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

โหลดแรงดึง(N) 980 ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 175 ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) 50
วัสดุ ผลิตภัณฑ์สแตนเลสขึ้นรูป พื้นผิว การขัดเงา ขัดเชิงไฟฟ้า