1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคสำหรับบานประตู ทำจากสแตนเลส C-1855

ตัวล็อคสำหรับบานประตู ทำจากสแตนเลส C-1855
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 678.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวล็อคบานประตูแบบแข็งแรง
· ปลอดภัย เนื่องจากมีส่วนที่ยื่นออกมาน้อย
· เหมาะสำหรับรถยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็ก
[การใช้งาน]
· รถที่มีอุปกรณ์พิเศษ/บอดี้เรียบ

รหัสสินค้า
C-1855-A-3
C-1855-A-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 910.00

FASTENERS 1 ชิ้น 29 วัน 14421442

฿ 678.00

FASTENERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10821522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้างโดยรวม(มิลลิเมตร) 45 วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น พื้นผิว การขัดเงา งานเจียรลับคม (Barrel Grinding)