1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

โช้คซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ B-873 (รหัสสินค้า)

SHOCK ABSORBER

โช้คซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ B-873
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,862.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกชนิดปรับได้
[คุณสมบัติ]
· มีขนาดกะทัดรัดและดูดซับแรงกระแทกได้มาก
· สามารถปรับตามความเร็วของการกระแทกได้
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
· การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวอะลูมิเนียมสีดำ
[การใช้งาน]
· เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่องจักรเฉพาะทาง เครื่องตัดแต่งโลหะ อุปกรณ์ขนส่ง

สามารถรับแรงกระแทกได้มาก

ลักษณะภายนอก B-873N-1, B-873N-2, B-873N-4

ลักษณะภายนอก B-873N-1, B-873N-2, B-873N-4

Drawing ระบุขนาดของ B-873

Drawing ระบุขนาดของ B-873

ตัวอย่างการใช้งาน A ของ B-873

ตัวอย่างการใช้งาน A ของ B-873

ตัวอย่างการใช้งาน B ของ B-873

ตัวอย่างการใช้งาน B ของ B-873

หมายเลขผลิตภัณฑ์
L1L2(W1)W2H1H2⌀D1(⌀D2)M(S)น้ำหนักสินค้า (ก.)
B-873N-11301043732144.6226.4M25 × 1.525209
B-873N-2998427.724174.6164.8M20 × 1.512106
B-873N-31018821.919156114.0M16 × 1.51267
B-873N-4827217.315144113.2M12 × 1.01051
หมายเลขผลิตภัณฑ์
การดูดซับแรงกระแทกสูงสุด
ใน1ครั้งพลังงาน (J)

การดูดซับแรงกระแทกสูงสุด
พลังงาน / ชม. (J/ชม.)


แรงกระแทกสูงสุด
(N)
สำหรับการฟื้นตัว
แรงสปริง(N)

แรงขับมากที่สุด
(N)
ช่วงความเร็วในการชน
(m/s)

B-873N-18177,0004,40026.01,3300.3 ถึง 3.3
B-873N-23135,2003,50012.46700.3 ถึง 4.5
B-873N-31937,4002,0009.85300.3 ถึง 3.3
B-873N-45.518,6008907.53500.3 ถึง 3.3
รหัสสินค้า
B-873N-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
วัสดุ การขัดเงา มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 3,331.00

SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 29 วัน 12M202029.4--4.5983,50012.420อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ10613507

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ความเร็วการชนขั้นต่ำ(นางสาว) 0.3 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-873N-2 ในชุด โช้คซับแรงกระแทกชนิดปรับได้ B-873

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B-873-4
B-873N-1
B-873N-3
B-873N-4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
วัสดุ การขัดเงา มวล
(ก.)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,862.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12125.5ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] Free-Cutting Steel3.3828907.512---12810

฿ 4,542.00

1 ชิ้น 29 วัน 25M252574--3.31304,4402625อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ20913506

฿ 3,331.00

1 ชิ้น 29 วัน 12M161616.6--3.31012,0009.816อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ6713508

฿ 2,499.00

1 ชิ้น 29 วัน 10M12125.5--3.3828907.512อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ5113509