(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มหมุนชนิดขายาว, ขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่ขึ้นลายหุ้มด้วยเรซิ่น UF สีเขียว
· ให้ความรู้สึกนุ่มนวลและมีสีสันที่เข้ากันดี
· วัสดุ: หัว / เรซิ่น UF; ส่วนเกลียว / เส้นเหล็กอ่อน (SWRM)
· ผิวสำเร็จ: ส่วนเกลี่ยว / ชุบซิงค์ เคลือบผิวโครเมต (MFZn-C)
· สีมาตรฐาน: สีเขียว, สีดำ
[การใช้งาน]
· แผงจ่ายไฟ / แผงจ่ายกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ควบคุม
ลักษณะภายนอก A-226-1-Green
ลักษณะภายนอก A-226-2-Black
Drawing ระบุขนาดของ A-226
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | L2 | L3 | t | ⌀D1 | ⌀D2 | ⌀D3 | ⌀D4 | ⌀D5 | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-226-1-Green | A-226-1-Black | 67 | 43 | 24 | 2.5 | 40 | 20 | 10 | 25 | 26 | M12 |
A-226-21-Green | A-226-21-Black | 53 | 42 | 18 | 1 | 30 | 16 | 6 | 13 | 16 | M8 |
A-226-2-Green | A-226-2-Black | 43 | 30 | ||||||||
A-226-3-Green | A-226-3-Black | 33 | 20 | ||||||||
A-226-4-Green | A-226-4-Black | 23 | 10 |
รหัสสินค้า |
---|
A-226-1-BLACK |
A-226-1-GREEN |
A-226-2-BLACK |
A-226-2-GREEN |
A-226-3-BLACK |
A-226-3-GREEN |
A-226-4-BLACK |
A-226-4-GREEN |
A-226-21-BLACK |
A-226-21-GREEN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | สี หัว เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 380.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 67 | 1.75 | สีดำ | ||
฿ 380.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 67 | 1.75 | สีเขียว | ||
฿ 225.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 43 | 1.25 | สีดำ | ||
฿ 225.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 43 | 1.25 | สีเขียว | ||
฿ 202.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 33 | 1.25 | สีดำ | ||
฿ 202.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 33 | 1.25 | สีเขียว | ||
฿ 198.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 23 | 1.25 | สีดำ | ||
฿ 198.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 23 | 1.25 | สีเขียว | ||
฿ 237.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 8 | 53 | 1.25 | สีดำ | ||
฿ 237.00 | KNOBS | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 8 | 53 | 1.25 | สีเขียว |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ขึ้นลาย | รูปทรง รูติดตั้ง | ไม่ | รูปทรงพื้นฐาน | สลักเกลียว กระชับมือ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็ก เหล็กลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWRM) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายกรวย | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ พลาสติก | เรซิ่น ยูเรีย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง