1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวจับแม่เหล็กแบบป้องกันสนิม C-929

ตัวจับแม่เหล็กแบบป้องกันสนิม C-929
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่เหล็กผ่านกระบวนการเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อน และแผ่นรองก็ทนทานการกัดกร่อนเนื่องจากใช้สแตนเลส จึงช่วยให้คุณใช้งานได้นานและปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กผ่านการเคลือบกันสนิม และใช้สแตนเลสเป็นแผ่นรอง ความต้านทานการกัดกร่อนของสินค้าชิ้นนี้พัฒนาขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับตัวยึดแม่เหล็กรุ่นก่อน ๆ
[การใช้งาน]
· สำหรับแผงจ่ายไฟ เครื่องมือกล และตู้เก็บของกลางแจ้งประเภทต่าง ๆ

รหัสสินค้า
C-929-A
C-929-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 159.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 17A1522208

฿ 171.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 25 วัน 14B2022209

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวยึดแม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม การดูดซับกำลัง(N) 49
ความยาว L(มิลลิเมตร) 80 วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 4.2
แผ่นเพลทรองรับ การมี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน สนิม วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ วัสดุแผ่นรองหลัง แผ่นเพลท สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง ไม่
วัสดุ แม่เหล็ก Ba- เฟอร์ไรท์ (anisotropic) กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่ สีหลัก ตัวเครื่อง ใส