1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนแบบเลื่อน ทำจากพลาสติก CP-294N

DOOR CATCHS

สลักกลอนแบบเลื่อน ทำจากพลาสติก CP-294N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 279.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ยึดที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้ในจังหวะเดียว
[คุณสมบัติ]
ล็อคและปลดล็อคได้ในจังหวะเดียว โดยกดที่ปลายปลั๊ก
· ล็อคด้วยแคม ดังนั้นจึงไม่หลุดเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน
· ประตูจะเปิดและปิดการกดปลั๊กค้าง (C-536-4)
· ทำจากสแตนเลสที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· ประตูน้ำหนักเบา

รหัสสินค้า
CP-294N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 279.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 70 กว้าง(มิลลิเมตร) 35.5
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) 12 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 36.3
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ รหัส ผลิตภัณฑ์ 22175

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP-294N ในชุด สลักกลอนแบบเลื่อน ทำจากพลาสติก CP-294N