1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนแบบเลื่อน C-294

สลักกลอนแบบเลื่อน C-294
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักกลอนแบบเลื่อนสำหรับประตูที่ปิดแบบจังหวะเดียว
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่โค้งมน
· ปิดด้วยขั้นตอนเดียว เพียงเลื่อนประตู
· วัสดุ: บอดี้หลัก / ซิงค์อัลลอย (ZDC); ฐานรอง / แผ่นเพลทสแตนเลส (SUS304)
· ผิวสำเร็จ: บอดี้หลัก / ชุบโครเมี่ยม (MZCr); ฐานรอง / ขัดผิวแบบ Tumble
[การใช้งาน]
· โครงบนเรือ ยานพาหนะ รถราง รถเมล์ ฯลฯ

สลักกลอนแบบเลื่อนพร้อมรูปลักษณ์ที่ดูโค้งมนนุ่มนวล

ลักษณะภายนอกของ C-294

ลักษณะภายนอกของ C-294

ลักษณะภายนอกของ C-294-สีดำ

ลักษณะภายนอกของ C-294-สีดำ

Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก

Drawing ระบุขนาดของบอดี้หลัก

Drawing ระบุขนาดของแผ่นฐาน

Drawing ระบุขนาดของแผ่นฐาน

รหัสสินค้า
C-294
C-294-BLACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ สีหลัก ตัวเครื่อง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 264.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[ชุบผิวโครเมี่ยม] ชุบผิวโครเมี่ยมเงิน22737

฿ 264.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น 32 วัน -แปรงทาสีสีดำ22254

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 50 กว้าง(มิลลิเมตร) 42
วิธีการติดตั้ง การจัดเก็บภาษี สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สังกะสีอัลลอยด์
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 26