(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับล็อคฝาและประตูบานเล็กในขั้นตอนเดียว
· ประเภทสลักล็อคที่ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยม
· มีลิ่มในตัวปุ่มกด (C-1885-1)
รหัสสินค้า |
---|
C-1885-1 |
C-1885-2 |
C-1885-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D (มิลลิเมตร) | กุญแจ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,162.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 70 | 44.5 | 6 | มี | 46 | 21529 | ||
฿ 794.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 70 | 44.5 | 6 | ไม่มี | 46 | 21530 | ||
฿ 775.00 | SNATCH LOCKS | 1 ชิ้น | 29 วัน | 75 | 35 | 9.1 | - | 34 | 23003 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | ฝัง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | สนิม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง