(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แม่เหล็กปรับได้ในระยะ 3 มม.
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กสามารถปรับได้อย่างง่ายดายในระยะ 3 มม. โดยใช้เหรียญ
ชนิด | ตัวยึดแม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | การดูดซับกำลัง(N) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 46 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 16 | วิธีการติดตั้ง | การจัดเก็บภาษี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 3.5 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นเพลทรองรับ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สไตรีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
วัสดุแผ่นรองหลัง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | กระบวนการเตรียมผิวแผ่นรองหลัง | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | วัสดุ แม่เหล็ก | Ba- เฟอร์ไรท์ (isotropic) |
กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่ | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 27.5 | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีขาว |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 24260 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-979 ในชุด ตัวจับแม่เหล็กแบบปรับได้ C-979
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง