1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ โหลดสูง ไม่มีเบรก K-590J

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ โหลดสูง ไม่มีเบรก K-590J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,339.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ สำหรับ งานรับน้ำหนักมาก เป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนลูกกลิ้ง ใช้สำหรับเพลา ล้อ ซุปเปอร์เพื่อประสิทธิภาพการหมุนที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลางต่างๆ

รหัสสินค้า
K-590J-80
K-590J-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 6,339.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1208031512

฿ 7,699.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 14010031513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) 485.01 ถึง 750.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 686 วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กแผ่นรีดร้อน ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 75(80) ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 55(60) ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 100
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 85 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 40 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก