1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-300HJ (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-300HJ
  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-300HJ
  • ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-300HJ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 650.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีส่วนหมุนชุบแข็งที่พื้นผิว และใช้ ไนล่อนที่ทนทานเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·ส่วนที่หมุนได้ได้รับการเสริมด้วยการชุบแข็งพื้นผิว
·ใช้ ไนล่อนที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ ซึ่งทนน้ำมัน และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·มี ล้อ 3 ขนาดคือ 50, 65 และ 75
· วัสดุ: ตัวโครง: เหล็กแผ่น รีดเย็น (SPCC), ล้อ : ไนล่อน ที่เหนียวเป็นพิเศษ (สีดำ)
· ผิวสำเร็จ: ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (mfzn-c)
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ฯลฯ

ลูกล้อที่ทนน้ำมัน และรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอกของ K-300HJ-65

ลักษณะภายนอกของ K-300HJ-65

Drawing บอกขนาดของ K-300HJ

Drawing บอกขนาดของ K-300HJ

Drawing บอกขนาดของ K-300HJ

Drawing บอกขนาดของ K-300HJ

Product NumberøDHL1 × W1P1 × P2
(P'1 × P'2)
L2W2tdน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
SPCCSUSSPCCSUSSPCC
K-300HJ-50507882 × 8265 × 65
(55 × 55)
1832.53.03.29.52.94570620
K-300HJ-656596.5100 × 10078 × 78
(63 × 63)
22364.010.53.921,0001,065
K-300HJ-7575108100 × 10078 × 78
(63 × 63)
25394.010.54.901,1701,208
รหัสสินค้า
K-300HJ-75
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,051.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10108485.01 ถึง 750.0049063(78)63(78)100100753931305

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ โหลดหนัก พื้น ต่ำ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ไนล่อน เหนียวสุด ๆ ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-300HJ-75 ในชุด ลูกล้อเป็น พื้นต่ำ สำหรับน้ำหนักมาก ไม่มีเบรก K-300HJ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-300HJ-50
K-300HJ-65
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 650.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1078220.01 ถึง 320.0029455(65)55(65)82825032.531303

฿ 913.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1096.5320.01 ถึง 485.0039263(78)63(78)100100653631304