1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อเป็นคู่ ขาน็อต ไม่มีเบรก K-200GN

DOUBLEWHEEL CASTERS

ลูกล้อเป็นคู่ ขาน็อต ไม่มีเบรก K-200GN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กะทัดรัดพร้อมความสูงในการติดตั้งที่ต่ำ การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่น ความมั่นคงในการเคลื่อนที่โดดเด่น

รหัสสินค้า
K-200GN-60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 345.00

DOUBLEWHEEL CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 70 ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) 140.01 ถึง 220.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 147 วัสดุ ล้อ ไนล่อน
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ ขนาดเกลียว M12
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 60 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 44 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง ซีดี ผลิตภัณฑ์ 30717

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-200GN-60 ในชุด ลูกล้อเป็นคู่ ขาน็อต ไม่มีเบรก K-200GN