1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-600HB (รหัสสินค้า)

RETRACTING STAY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-600HB
  • ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-600HB
  • ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-600HB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,049.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนทรงกระบอก สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนของล้อ สามารถรับโหลดได้สูง และการหมุนของล้อราบรื่น
·เสียงเงียบ ทนต่อการสั่นสะเทือน และมีการออกแบบให้ ทนต่อแรงกระแทก ซึ่งช่วยให้ทำงานได้อย่างมั่นคง บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ

รหัสสินค้า
K-600HB-130-PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 3,018.00

RETRACTING STAY 1 ชิ้น 36 วัน 165343เรซิ่น ฟีนอล1126313586130421,550-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ เงียบ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / เหล็กกล้า ดัดเฟอร์นิเจอร์ไม้ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก พื้นผิว การขัดเงา ชุบสังกะสี เคลือบโครเมต (MFZn-C)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-600HB-130-PH ในชุด ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-600HB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-600HB-100
K-600HB-100-PH
K-600HB-130
K-600HB-150
K-600HB-150-PH
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,049.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 130181ยางสังเคราะห์10352123721003895030486

฿ 2,326.00

1 ชิ้น 36 วัน 130255เรซิ่น ฟีนอล103521237210038870-

฿ 2,485.00

1 ชิ้น 29 วัน 165225ยางสังเคราะห์1126313586130421,66030487

฿ 3,269.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 187274ยางสังเคราะห์1126313586150422,06030488

฿ 3,898.00

1 ชิ้น 36 วัน 187441เรซิ่น ฟีนอล1126313586150421,930-