1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-557Y (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-557Y
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,824.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนเม็ดกลม ใช้ในส่วนการหมุนของล้อ ทำให้การหมุนของล้อราบรื่น
[การใช้งาน]
· รถเข็นสำหรับงานรับน้ำหนักมาก เครื่องจักรกลขนาดใหญ่

รหัสสินค้า
K-557Y-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,824.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 25 วัน 144320.01 ถึง 485.0045010352139881004531372

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ไนล่อน UMC
ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กแผ่นรีดร้อน ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-557Y-100 ในชุด ลูกล้อตาย สำหรับงานหนัก ไม่มีเบรก K-557Y

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-557YN-130
K-557YN-150
K-557YN-200
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,650.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 177485.01 ถึง 750.0049010056140961305031573

฿ 3,028.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 198485.01 ถึง 750.0053910056140961505031574

฿ 5,299.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 250485.01 ถึง 750.00648112631511022006331575