1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้ออิสระพร้อมตัวรับแรงกระแทก ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1560G (K-1560G-125-UR)

CASTER WITH ABSORBER

ล้ออิสระพร้อมตัวรับแรงกระแทก ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1560G (K-1560G-125-UR)
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
ล้อพร้อมตัวรับแรงกระแทก

[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์กันกระแทกขนาดเล็ก (ตัวดูดซับแรงกระแทก) ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
·ความเร่งแรงสั่นสะเทือนจะเป็น 1 ใน 10 ส่วน สำหรับล้อเลื่อนที่ไม่มีตัวดูดซับแรงกระแทก
·ปริมาณฝุ่นฟุ้งในเวลาเคลื่อนที่บนตะแกรงเป็น 1 ใน 8 ส่วน
· ใช้ยูรีเทนชนิดนำไฟฟ้า ซึ่งทนทานต่อการสึกหรอและทนต่อแรงดึงสูง จึงป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าสถิต และการยึดเกาะของฝุ่น
·สามารถกำหนดนํ้าหนักมาตรฐาน 3 ประเภทไดŒโดยการเปลี่ยน ตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก (100N/200N/300N) 300N คือค่าตั้งต้น

รหัสสินค้า
K-1560G-125-UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 9,969.00

CASTER WITH ABSORBER 1 ชิ้น 29 วัน 186(161)12531443

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย บัฟเฟอร์ คุณสมบัติ เงียบ ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) ถึง 35.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 30 วัสดุ ล้อ ยางยูรีเทน
ลักษณะ ล้อ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 82 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 40 ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 100
ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 58 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 32 การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1560G-125-UR ในชุด ล้ออิสระพร้อมตัวรับแรงกระแทก ทำจากสแตนเลส ไม่มีเบรก K-1560G

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-1560G-100-UR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 8,880.00

1 ชิ้น 35 วัน 165(142)10031442