1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส ไม่มีเบรก K-1304R (รหัสสินค้า)

HEAVY-DUTY CASTERS

ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส ไม่มีเบรก K-1304R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,259.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนทานต่อการสึกหรอได้ดี รวมทั้งประคองการเคลื่อนที่ได้อีกด้วย (ล้อ สแตนเลส)
·ทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
·แท่นปฏิบัติงาน, รถเข็น, รถเข็นสี่ล้อขนาดเล็กในห้องครัว ฯลฯ

รหัสสินค้า
K-1304R-75-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,936.00

HEAVY-DUTY CASTERS 1 ชิ้น 29 วัน 92.535.01 ถึง 80.0078สเตนเลสความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ทนต่อสารเคมี / ทนความเย็น452561457520โหลดปานกลาง30534

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1304R-75-SUS ในชุด ล้อตายแบบอัดขึ้นรูป สแตนเลส ไม่มีเบรก K-1304R

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-1304R-130-N
K-1304R-150-N
K-1304R-200-N
K-1304R-50-SUS
K-1304R-50-UR
K-1304R-75-UR
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 2,271.00

1 ชิ้น 29 วัน 177140.01 ถึง 220.00205[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน100561379313042โหลดปานกลาง30539

฿ 2,753.00

1 ชิ้น 29 วัน 198220.01 ถึง 320.00245[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน100561379315045โหลดปานกลาง30540

฿ 3,923.00

1 ชิ้น 29 วัน 250320.01 ถึง 485.00333[ไนล่อน] ไนล่อนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความร้อน1126315110220045โหลดปานกลาง30541

฿ 1,259.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8035.01 ถึง 80.0039สเตนเลสทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนน้ำมัน / ทนความเย็น452561455020ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30532

฿ 1,394.00

1 ชิ้น 29 วัน 8035.01 ถึง 80.0039[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน452561455020ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30535

฿ 1,897.00

1 ชิ้น 29 วัน 92.535.01 ถึง 80.0078[ยูรีเทน] ยางยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน452561457520โหลดปานกลาง30537