1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ สเตนเลส ชนิดแข็ง ไม่มี สต๊อปเปอร์K-1940ER (รหัสสินค้า)

CASTER WITH ABSORBER

ลูกล้อ สเตนเลส ชนิดแข็ง ไม่มี สต๊อปเปอร์K-1940ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,708.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ยูรีเทน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ งานละเอียด ซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกและที่อุปกรณ์ทางการแพทย์และ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ สารกึ่งตัวนำ
·เนื่องจากใช้ ยูรีเทน เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่มีความต้านทานต่อการขัดถูและแรงฉีกขาดที่ดีเยี่ยมจึงสามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตและการดูดซับฝุ่นได้
·ลดการสร้างเสียงขณะหมุนและเมื่อ ล้อ หมุน
·ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับส่วน ตัวเครื่อง หลักและส่วน ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ
·โหลดการตั้งค่าที่ระบุคือโหลดที่สามารถรับเอฟเฟกต์การกันกระแทกจากการสั่นสะเทือนได้สูงสุด
·โหลดการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับ สปริง แบบฝัง แตกต่างกันและช่วงการใช้งานกว้างขึ้น

รหัสสินค้า
K-1940ER-100BLB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,708.00

CASTER WITH ABSORBER 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท / ด้วย บัฟเฟอร์ ความสูงในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 143 คุณสมบัติ การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้(daN) ถึง 35.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 12
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน นำไฟฟ้าพร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ทนน้ำมัน / ป้องกันไฟฟ้าสถิต วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS304)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1(มิลลิเมตร) 82 ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2(มิลลิเมตร) 40
ความยาวของแผ่นเพลท L1(มิลลิเมตร) 100 ความกว้างของแผ่นเพลท W1(มิลลิเมตร) 65 เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง(Ø) 100
ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 28 การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา
ซีดี ผลิตภัณฑ์ 31562

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-1940ER-100BLB ในชุด ลูกล้อ สเตนเลส ชนิดแข็ง ไม่มี สต๊อปเปอร์K-1940ER