(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่มีโครงสร้างที่ไม่มีความหลวม และมั่นคงดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ และติดตั้งได้ง่าย
·มาพร้อมกับตัวปรับระดับตรงกลาง เป็นโครงสร้างที่ไม่มีความหลวม และมั่นคงดีเยี่ยม
·มีให้เลือก 6 ขนาด ตามขนาดล้อ และ ความสามารถในการรับน้ำหนัก
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เครื่องมือกล ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ K-92-1000F
ลักษณะภายนอกของ K-92-50F
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-92
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-92
Product Number | øD | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | P | W1 | W2 | W3 | ød | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N/1 | โหลดที่แนะนำ N/4 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-92-50F | 42 | 71 | 10 | 7 | 55 | 32 | 53 | 42 | 55 | 18 | 36 | 6.5 | 343 | 980 | 380 |
K-92-300F | 50 | 82 | 10 | 8 | 73 | 36.5 | 61.5 | 58 | 73 | 22 | 45 | 6.5 | 1,666 | 4,900 | 760 |
K-92-600F | 62 | 102 | 12 | 8 | 90 | 46 | 77 | 70 | 90 | 29 | 60 | 9.5 | 3,332 | 9,800 | 1,380 |
K-92-1000F | 72 | 120 | 12 | 9 | 95 | 52 | 88 | 70 | 95 | 31 | 65 | 11 | 5,292 | 15,680 | 1,820 |
K-92-1300F | 72 | 121 | 15 | 9 | 95 | 55 | 90.5 | 70 | 95 | 31 | 65 | 11 | 6,566 | 19,600 | 2,040 |
K-92-1800F | 92 | 130.5 | 15 | 12 | 100 | 70 | 116 | 70 | 100 | 54 | 100 | 13 | 9,800 | 29,400 | 3,500 |
รหัสสินค้า |
---|
K-92-300F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 750.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 82 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 58 | 58 | 73 | 73 | 50 | 22 | โหลดปานกลาง | 31552 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | อลูมิเนียมอัลลอยหล่อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-92-300F ในชุด Carry Master K-92
รหัสสินค้า |
---|
K-92-1000F |
K-92-1300F |
K-92-1800F |
K-92-50F |
K-92-600F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,453.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 750.01 ถึง | 784 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | สำหรับงาน โหลดหนัก | 31554 | ||
฿ 1,651.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 121 | 750.01 ถึง | 980 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 70 | 70 | 95 | 95 | 72 | 31 | สำหรับงาน โหลดหนัก | 31606 | ||
฿ 3,280.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130.5 | 750.01 ถึง | 1470 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | 70 | 70 | 100 | 100 | 92 | 54 | สำหรับงาน โหลดหนัก | 31607 | ||
฿ 568.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 71 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 42 | 42 | 55 | 55 | 42 | 18 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 31551 | ||
฿ 1,133.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 102 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | [ไนล่อน] โพลีเอไมด์ | 70 | 70 | 90 | 90 | 62 | 29 | สำหรับงาน โหลดหนัก | 31553 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง