1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อแบบพื้นต่ำสำหรับรับน้ำหนักมาก พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100HB2-AF

ล้อแบบพื้นต่ำสำหรับรับน้ำหนักมาก พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100HB2-AF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,899.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กรีดเย็น (SPCC) ล้อ : พลาสติกโพลียูรีเทน/พลาสติกวิศวกรรม
·การจัดการผิวหน้า:ตัวอุปกรณ์: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมตสีดำ (MFZn-C)
·สีมาตรฐาน: สีดำ
·ล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนที่และขาตัวปรับระดับสำหรับขันยึด(C-280) ไว้ในตัวเดียว
·ทางเลือกของล้อโพลียูรีเทน หรือพลาสติกวิศวกรรม มี ล้อ 4 ขนาด ระหว่าง 40 ถึง 75
·ใช้แบริ่งแบบเรเดียล 2 ตัวในเพลาล้อ ทำให้มีความคล่องตัวดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
·คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์วัด อุปกรณ์ความแม่นยำ ฯลฯ

เคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรได้ง่าย

ลูกล้อหมุนแบบพื้นตํ่า สำหรับงานหนัก พร้อมตัวยึดปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100HB2-AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรีส์ K-100HB2

ลูกล้อหมุนแบบพื้นตํ่า สำหรับงานหนัก พร้อมตัวยึดปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100HB2-AF: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาดของ ซีรีส์ (ลูกล้อ) K-100HB2

Product Number[หมายเหตุ]øDøD1H1H2H3L1 × W1P × PL2L3W2Mรัศมีการหมุนน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
โพลียูรีเทนพลาสติกวิศวกรรมโพลียูรีเทนพลาสติกวิศวกรรม
K-100HB2-AF-40-PAK-100HB2-AF-40-EP406058 × 5844 × 4414252.36.5351.96265501.96510500
K-100HB2-AF-50-PAK-100HB2-AF-50-EP35275632.45815800
ลูกล้อ

แบบพื้นตํ่าและกะทัดรัด รวมถึงยังเคลื่อนย้ายและขันยึดได้ง่าย และลดชั่วโมง-แรงงานในการติดตั้งขาตัวปรับระดับได้
ใช้การแตะควบคุมขึ้นลงเบาๆ และสามารถปรับระดับ แม้หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้วได้สบายๆ
ล้อจะหมุนพร้อมกับขาตัวปรับระดับ รัศมีการหมุนจึงแทบไม่ต่างกับล้อเลื่อนแบบเดี่ยว

ล้อโพลียูรีเทน P.A

ทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าโลหะ มีความยืดหยุ่นมาก และไม่ส่งแรงกระแทก ต่อสิ่งของที่บรรทุก
แม้จะจับยึดเป็นระยะเวลานาน แต่ก็จะไม่เหลือความบิดเบี้ยว เพราะนํ้าหนักเอาไว้
เสียงรบกวนน้อย เงียบและไม่ทำให้พื้นเป็นรอย
ดุมล้อใช้ อะลูมิเนียม แหวนยางใช้พลาสติกวิศวกรรมสมรรถภาพสูง ทำให้มีนํ้าหนักเบา
อ่อนโยนต่อพื้น และใช้ลูกกลื้งรูปกระบอกปืน 2 ชิ้นในส่วนหมุนของล้อ จึงมีโครงสร้างประคองปลายทั้งสองฝั่ง และทำให้เคลื่อนที่ได้ดี

ล้อพลาสติกวิศวกรรม E.P

ทนต่อแรงกระแทก และทนต่อการใช้งานที่หนักหน่วง แถมยังมี น้ำหนักเบา
ทนต่อความร้อน ทนต่อความเย็น และทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม
ใช้ลูกกลิ้งรูปกระบอกปืน 2 ชิ้นในส่วนหมุนของล้อจึงมีโครงสร้างประคองปลายทั้งสองฝั่ง และทำให้เคลื่อนที่ได้ดี

รหัสสินค้า
K-100HB2-AF-40-EP
K-100HB2-AF-40-PA
K-100HB2-AF-50-EP
K-100HB2-AF-50-PA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 1,899.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ140.01 ถึง 220.00196พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น75759292M1240255031050

฿ 2,225.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ·มีปริมาณน้อย140.01 ถึง 220.00196เรซิ่น โพลียูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน75759292M1240255031048

฿ 2,150.00

CASTER WITH ADJUSTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ220.01 ถึง 320.00245พลาสติกวิศวกรรมทนต่อสารเคมี / ทนความร้อน / ทนความเย็น9090110110M1450286331051

฿ 2,789.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1070[โหลดไฟฟ้า หนัก ชนิด Low Profile] โหลดหนัก พื้น ต่ำ·มีปริมาณน้อย220.01 ถึง 320.00245เรซิ่น โพลียูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน9090110110M1450286331049

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC)
ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ สำหรับงาน โหลดหนัก