1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF (รหัสสินค้า)

CASTERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF
  • ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF
  • ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF
  • ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 511.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
ล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนที่และขาตัวปรับระดับสำหรับขันยึด(C-280) ไว้ในตัวเดียว
·สามารถเลือก ล้อยาง หรือ ไนล่อน ได้ เพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการรับน้ำหนัก และสภาพแวดล้อม
·มี ล้อ ให้เลือก 2 ขนาด คือ 50 และ 63
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ OA อุปกรณ์ตรวจวัด ฯลฯ

เคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องจักรได้ง่าย

ลักษณะภายนอกของ K-100AF-63-R

ลักษณะภายนอกของ K-100AF-63-R

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF

ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF

Product Number[หมายเหตุ]øDH1H2H3L1 × W1P × PL2L3W2ødรัศมีการหมุนน้ำหนักโหลดที่รับได้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
K-100AF-50-Rล้อยางสังเคราะห์5065101078 × 7864 × 641927.5206.546490370
K-100AF-63-R6381151592 × 9275 × 752734218.559580600
K-100AF-50-Nล้อไนล่อน5065101078 × 7864 × 641927.5226.546780340
K-100AF-63-N6381151592 × 9275 × 752734258.5591,270550
รหัสสินค้า
K-100AF-63-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 790.00

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108180.01 ถึง 140.00127[ไนล่อน] ไนล่อน75759292632559โหลดปานกลาง30767

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ ลักษณะ ล้อ ไม่
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม การใช้งาน อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-100AF-63-N ในชุด ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
K-100AF-50-N
K-100AF-50-R
K-100AF-63-R
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลดที่ยอมรับได้
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท L1
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท W1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้างล้อ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 511.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106535.01 ถึง 80.0078[ไนล่อน] ไนล่อน64647878502246ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30766

฿ 525.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6535.01 ถึง 80.0049ยางสังเคราะห์64647878502046ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30764

฿ 833.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -8135.01 ถึง 80.0058ยางสังเคราะห์75759292632159ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา30765