(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่ช่วยให้เคลื่อนย้าย และติดตั้งอุปกรณ์ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
ล้อเลื่อน สำหรับเคลื่อนที่และขาตัวปรับระดับสำหรับขันยึด(C-280) ไว้ในตัวเดียว
·สามารถเลือก ล้อยาง หรือ ไนล่อน ได้ เพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการรับน้ำหนัก และสภาพแวดล้อม
·มี ล้อ ให้เลือก 2 ขนาด คือ 50 และ 63
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ OA อุปกรณ์ตรวจวัด ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ K-100AF-63-R
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF
ดรออิ้งบอกขนาดของ K-100AF
Product Number | [หมายเหตุ] | øD | H1 | H2 | H3 | L1 × W1 | P × P | L2 | L3 | W2 | ød | รัศมีการหมุน | น้ำหนักโหลดที่รับได้ N | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-100AF-50-R | ล้อยางสังเคราะห์ | 50 | 65 | 10 | 10 | 78 × 78 | 64 × 64 | 19 | 27.5 | 20 | 6.5 | 46 | 490 | 370 |
K-100AF-63-R | 63 | 81 | 15 | 15 | 92 × 92 | 75 × 75 | 27 | 34 | 21 | 8.5 | 59 | 580 | 600 | |
K-100AF-50-N | ล้อไนล่อน | 50 | 65 | 10 | 10 | 78 × 78 | 64 × 64 | 19 | 27.5 | 22 | 6.5 | 46 | 780 | 340 |
K-100AF-63-N | 63 | 81 | 15 | 15 | 92 × 92 | 75 × 75 | 27 | 34 | 25 | 8.5 | 59 | 1,270 | 550 |
รหัสสินค้า |
---|
K-100AF-50-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 78 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 22 | 46 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30766 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ / ด้วย ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPC) | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม | การใช้งาน | อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-100AF-50-N ในชุด ล้ออิสระ พร้อมขาตัวปรับระดับ ไม่มีเบรก K-100AF
รหัสสินค้า |
---|
K-100AF-50-R |
K-100AF-63-N |
K-100AF-63-R |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ช่วงโหลดที่ยอมรับได้ (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | วัสดุ ล้อ | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามแนวยาว P1 (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางตามขวาง P2 (มิลลิเมตร) | ความยาวของแผ่นเพลท L1 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของแผ่นเพลท W1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | ยางสังเคราะห์ | 64 | 64 | 78 | 78 | 50 | 20 | 46 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30764 | ||
฿ 790.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 81 | 80.01 ถึง 140.00 | 127 | [ไนล่อน] ไนล่อน | 75 | 75 | 92 | 92 | 63 | 25 | 59 | โหลดปานกลาง | 30767 | ||
฿ 833.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 81 | 35.01 ถึง 80.00 | 58 | ยางสังเคราะห์ | 75 | 75 | 92 | 92 | 63 | 21 | 59 | ใช้สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา | 30765 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง