1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชนิด 1 (AP-2 / พลาสติก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับพลาสติกเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: AP-2 / PC / ABS อัลลอยด์
· รูน็อตสําหรับการติดตั้งจะใช้ชิ้นส่วนโลหะแบบสอดเข้า ทําจากทองเหลือง
· สีมาตรฐาน : สีดำ สีเทา สีงาช้าง
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

ยึดด้วยอินสิร์ท ทองเหลือง

ลักษณะภายนอก AP-2-Black, AP-2-Gray, AP-2-Ivory

ลักษณะภายนอก AP-2-Black, AP-2-Gray, AP-2-Ivory

AP-2 DRAWING ระบุขนาด

AP-2 DRAWING ระบุขนาด

หมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)แรงที่ใช้ N
AP-217245
รหัสสินค้า
AP-2-BLACK
AP-2-GRAY
AP-2-IVORY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี มาตรฐาน ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 82.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สีดำ00003

฿ 82.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สีเทา00004

฿ 82.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -งาช้าง00005

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิทช์ P(มิลลิเมตร) 90 วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ABS อัลลอย ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทการจัดวาง
ประเภทที่ปรากฏ รูปแบบโค้ง วิธีการติดตั้ง สกรูเกลียวใน ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ โหลดไฟฟ้า ประยุกต์(N) 245 พิทช์(มิลลิเมตร) 90
ความสูง(มิลลิเมตร) 32 ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 12