(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบฝัง
[คุณสมบัติ]
· A-1191N-1-A/B : รองรับ SEMI S8-0915 (SESC6.9)
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
·การจัดการผิวหน้า: ขัดเงา
· อุปกรณ์เสริม: น็อตตัวเมีย/แหวนสปริง/แหวนรองแบบเรียบ
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ทางทะเล / อุปกรณที่เกี่ยวกับการท่าเรือ / อุปกรณ์ครัว / ตู้เก็บของ / อุปกรณ์ตรวจวัด / เครื่องมือจัดการผิวหน้า
ลักษณะภายนอกของ A-1191N-3-B
ดรออิ้งบอกขนาดของ A-1191N
ขนาดของรูเจาะแผง
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ød |
---|---|
A-1191-1-packing | 11.5 |
A-1191-2-packing | 10.5 |
A-1191-3-packing | 10.5 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | (L1) | L2 | L3 | (L4) | (W1) | W2 | W3 | H | P1 | P2 | (d) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hairline | |||||||||||||
A-1191N-1-A | แบบสลักเกลียว | 138 | 95 | 99 | 22 | 88 | 35 | 64 | 21 | 110 | 65 | 24 | 170 |
A-1191N-1-B | แบบน็อตตัวเมีย | ||||||||||||
A-1191N-2-A | แบบสลักเกลียว | 109.5 | 70 | 73 | 12 | 64 | 25 | 42 | 14.5 | 88 | 38 | 17 | 100 |
A-1191N-2-B | แบบน็อตตัวเมีย | ||||||||||||
A-1191N-3-A | แบบสลักเกลียว | 94 | 60 | 63 | 12 | 60 | 25 | 43 | 12 | 76 | 32 | 15 | 80 |
A-1191N-3-B | แบบน็อตตัวเมีย |
รหัสสินค้า |
---|
A-1191N-1-B-TMP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | พิทช์ P2 (ด้านสั้น) * ถ้า 4 หลุม (มิลลิเมตร) | ประเภท | การใช้งาน | วัสดุ | การขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 852.00 | FLUSH HANDLES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 110 | - | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | - | ไม่ | - | - | แบบน็อตตัวเมีย | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดด้วยเคมี (TMP) | แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต | 170 | - |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1191N-1-B-TMP ในชุด มือจับแบบฝัง (A-1191N / สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
A-1191N-1-A |
A-1191N-1-A-TMP |
A-1191N-1-B |
A-1191N-2-A |
A-1191N-2-A-TMP |
A-1191N-2-B |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | วิธีการติดตั้ง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | พิทช์ P2 (ด้านสั้น) * ถ้า 4 หลุม (มิลลิเมตร) | ประเภท | การใช้งาน | วัสดุ | การขัดเงา | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 446.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | [แปรง ตกแต่ง] เส้นขน | ไม่ | อื่น ๆ | 65 | ประเภทของสลักเกลียว | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง | 170 | 03276 | ||
฿ 871.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 110 | - | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | - | ไม่ | - | - | ประเภทของสลักเกลียว | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดด้วยเคมี (TMP) | แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต | 170 | - | ||
฿ 426.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | [SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [แปรง ตกแต่ง] เส้นขน | ไม่ | อื่น ๆ | 65 | แบบน็อตตัวเมีย | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง | 170 | 03277 | ||
฿ 330.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 88 | [SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | [แปรง ตกแต่ง] เส้นขน | ไม่ | อื่น ๆ | 38 | ประเภทของสลักเกลียว | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง | 100 | 03257 | ||
฿ 717.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 88 | - | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [เกลียว] สกรูเกลียวนอก | - | ไม่ | - | - | ประเภทของสลักเกลียว | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดด้วยเคมี (TMP) | แหวนรองแบบเรียบ, แหวนสปริง, น็อต | 100 | - | ||
฿ 310.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 88 | [SUS304] แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | [ที่ฝัง] ประเภท แบบฝัง | [ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน | [แปรง ตกแต่ง] เส้นขน | ไม่ | อื่น ๆ | 38 | แบบน็อตตัวเมีย | - | แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) | การขัดเงาแฮร์ไลน์ | น็อต, แหวนสปริงและแหวนรอง | 100 | 03258 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง