1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส) (รหัสสินค้า)

PULLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส)
  • มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 117.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มือจับอเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับแบบเอียง จะทำให้จับได้ง่ายกว่า
· สภาพภายนอกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ด้วยสีกึ่งเงา และสัมผัสมือที่นุ่มลื่น เรียบเนียนน่าสัมผัส
· วัสดุ: แท่งสเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์ตรวจวัด/อุปกรณ์สื่อสาร

ด้ามจับแบบเอียง จะทำให้จับได้ง่ายกว่า

ลักษณะภายนอก A-1075-4

ลักษณะภายนอก A-1075-4

ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7

ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7

ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7

ดรออิ้งบอกขนาด A-1075-4 ถึง 7

หมายเลขผลิตภัณฑ์L1(L2)(L3)HPøDMแรงที่ใช้ Nน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
A-1075-41281018401208M549070
A-1075-51083210054
A-1075-68671631.5806M439228
A-1075-766306023
รหัสสินค้า
A-1075-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่ปรากฏ วิธีการติดตั้ง รูปทรง U ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มือจับ รูปทรง หน้าตัด โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การขัดเงา P
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
แรงที่ใช้
(N)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 186.00

PULLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100[SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304)[โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง8[รูปทรง] ประเภท U[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆขัดเงาไม่[รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม-32----------01107

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1075-5 ในชุด มือจับแท่งกลม แบบคอสั้น (A-1075 / ทำจากสแตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
A-1075-4
A-1075-5-TMP
A-1075-6
A-1075-7
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิทช์ P
(มิลลิเมตร)
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มือจับ ความหนา D
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่ปรากฏ วิธีการติดตั้ง รูปทรง U ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม มือจับ รูปทรง หน้าตัด โหลดไฟฟ้า ประยุกต์
(N)
H
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การขัดเงา P
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
M
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
L3
(มิลลิเมตร)
แรงที่ใช้
(N)
มวล
(ก.)
ซีดี ผลิตภัณฑ์

฿ 202.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10120[SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304)[โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง8[รูปทรง] ประเภท U[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆขัดเงาไม่[รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม-40----------01106

฿ 388.00

1 ชิ้น 29 วัน ------------32108แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS304)การขัดมันเชิงไฟฟ้า (TMP)1008M5101849054-

฿ 132.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1080[SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304)[โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง6[รูปทรง] ประเภท U[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆขัดเงาไม่[รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม-31.5----------01108

฿ 117.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060[SUS304] ก้าน สเตนเลส (SUS304)[โผล่ขึ้นมา] ประเภทการจัดวาง6[รูปทรง] ประเภท U[ชนิดมีรูต๊าปเกลียว] สกรูเกลียวใน[ความผิดปกติ] แบบรูปร่างอื่นๆขัดเงาไม่[รูปทรง แบบกลม] รูปทรง แบบกลม39230----------01109