(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผิวหน้า ทำสีเคลือบผิวซาตินจึงให้สภาพภายนอกที่สวยงาม ด้านตัดมือจับ เป็นทรงวงรี จึงมีความเสถียร จับง่ายและให้สัมผัสที่นุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
A-41-L-10 |
A-41-L-15 |
A-41-L-20 |
A-41-L-25 |
A-41-L-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ P (มิลลิเมตร) | ซีดี ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 01476 | ||
฿ 1,007.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 01477 | ||
฿ 1,239.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 01478 | ||
฿ 1,278.00 | PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 01479 | ||
฿ 1,355.00 | SURFACE PULLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 300 | 01480 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทการจัดวาง | ประเภทที่ปรากฏ | ประเภท U |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรูเกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | การทําสีแบบอบร้อน |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | อื่น ๆ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 57 |
ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง