(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· บานพับ ยาวสำหรับ เครื่องจักร ก่อสร้าง ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
B-808-1 |
B-808-2 |
B-808-11 |
B-808-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,000.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | 100 | 4.5 | 10 | 11673 | ||
฿ 2,768.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 70 | 4.5 | 10 | 11674 | ||
฿ 1,181.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 100 | 2.3 | 6 | 11675 | ||
฿ 1,065.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1000 | 70 | 2.3 | 6 | 11676 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ผ้า | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง