(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบนสำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 10 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
· การจัดการผิวหน้า : ชิ้นงานเปลือย
[การใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องจักรเกี่ยวกับท่าเรือ/ เรือ/ รถยนต์/ อุปกรณที่ใช้นอกอาคาร
ดรออิ้งบอกขนาด B-27
ดรออิ้งบอกขนาด B-27
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ค่าอ้างอิง | ||
---|---|---|---|
ความสูงของประตู×ความกว้างของประตู | มวลประตู (กก.) | มวลประตูอ้างอิง | |
SPCC/ไม่มีรู | SUS | SPCC/ไม่มีรู | |
B-27-0 | 300 × 150 | 4.4 | 3.4 |
B-27-1 | 400 × 200 | 6.4 | 4 |
B-27-2 | 500 × 250 | 9.5 | 5.7 |
B-27-3 | 600 × 300 | 12 | 7.4 |
B-27-4 | 500 × 250 | 17 | 8.2 |
B-27-5 | 500 × 250 | 17 | 9.7 |
B-27-6 | 600 × 300 | 19 | 12 |
B-27-7 | 600 × 300 | 22 | 12 |
B-27-8 | 600 × 300 | 28 | 17 |
B-27-9 | 600 × 300 | 35 | 19 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L | N2 | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กรัม) |
---|---|---|---|---|
B-27-0 | SPCC | 25 | 3 | 14 |
B-27-1 | 30 | 3 | 17 | |
B-27-2 | 40 | 3 | 22 | |
B-27-3 | 50 | 3 | 28 | |
B-27-4 | 60 | 5 | 33 | |
B-27-5 | 65 | 5 | 36 | |
B-27-6 | 75 | 5 | 42 | |
B-27-7 | 80 | 5 | 45 | |
B-27-8 | 90 | 5 | 50 | |
B-27-9 | 100 | 5 | 56 |
รหัสสินค้า |
---|
B-27-0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 10084 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | ผ้า | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 3 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-27-0 ในชุด บานพับแบนแบบมาตรฐาน (B-27 / ทำจากเหล็ก)
รหัสสินค้า |
---|
B-27-1 |
B-27-2 |
B-27-3 |
B-27-4 |
B-27-5 |
B-27-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 10085 | ||
฿ 33.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10086 | ||
฿ 35.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 10087 | ||
฿ 43.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 60 | 10088 | ||
฿ 45.00 | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 65 | 10089 | ||
฿ 55.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 10090 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง