1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับผีเสื้อแบนสำหรับเครื่องมือ B-565

BUTT HINGES

บานพับผีเสื้อแบนสำหรับเครื่องมือ B-565
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 119.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีจำนวนช่องเยอะจึงมีการแอ่นตัวน้อย

รหัสสินค้า
B-565
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 119.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 65 บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน กว้าง(มิลลิเมตร) 56
วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง ใช้งานได้เพียงด้านเดียว
รหัส ผลิตภัณฑ์ 10512

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-565 ในชุด บานพับผีเสื้อแบนสำหรับเครื่องมือ B-565