(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถพับและใช้งานได้
รหัสสินค้า |
---|
B-47-1 |
B-47-2 |
B-47-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 51 | 116 | 1.6 | 4 | 10138 | ||
฿ 66.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 82 | 1.2 | 3 | 10139 | ||
฿ 74.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 32 | 90 | 1.6 | 3.5 | 10140 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง