1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์พร้อมปุ่มกด B-267-2

บานพับสลิปจอยท์พร้อมปุ่มกด B-267-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการใช้งานในห้องคลีนรูม บุชชิ่ง เรซิ่น B-67-2 ถูกติดตั้งในส่วนบานเลื่อน
·มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ B-67-2
· แหวนยางเรซินนั้นใช้เกรดชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนสไลด์ POM (พอลิอะซีทัล)
·แกนทำจาก SUS303
·แบบขวา / แบบซ้าย

รหัสสินค้า
B-267-2-L
B-267-2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งย้อนกลับ รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 360.00

CLEAN HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทซ้าย13012

฿ 360.00

CLEAN HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทที่ถูกต้อง13013

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว L(มิลลิเมตร) 75 กว้าง(มิลลิเมตร) 70 วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน การขัดผิว สีอบ
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง รูทะลุ