(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับเรือสำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS316)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
·ปีกทำจากสแตนเลส SUS316 ที่ ทนต่อการกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด
ลักษณะภายนอกของ B-1369
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1369 (รู 6/⌀5.2 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.2 มม.], จาน 9.2 [เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.2 มม.], ขอบเขตการทํางาน270°)
ความสูงประตู × ความกว้างประตู: 600 × 300 มวลประตู: 26 กก. มวลผลิตภัณฑ์: 75 ก.
รหัสสินค้า |
---|
B-1369 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 75 | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลท สเตนเลส (SUS316) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 4 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
รหัส ผลิตภัณฑ์ | 11914 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1369 ในชุด บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1369 ทำจากสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง