(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับสำหรับเรือ แบบมีขั้น
[คุณสมบัติ]
·ปีกทำจากสแตนเลส SUS316 ที่ ทนต่อการกัดกร่อนสูง
· วัสดุ : ปีก :แผ่นสแตนเลส (SUS316) ; แกน : แท่งสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์วัด
ลักษณะภายนอกของ B-1231
ความสูงบานประตู 600 × ความกว้างประตู 300 มม. มวลประตู: 11 กก. น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 44 ก.
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1231
ขอบเขตการทํางานมากกว่า 270°
รหัสสินค้า |
---|
B-1231 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 202.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 50 | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภทคู่ขนาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 4 | รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 11624 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1231 ในชุด บานพับสำหรับเรือ รุ่น B-1231 ทำจากสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง