(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมีศูนย์เพลาตรง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· 2 ชิ้น/เซ็ต
· มวลผลิตภัณฑ์ : 50 กรัม (1 เซ็ต)
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร
ลักษณะภายนอกของ B-1057-5
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1057-5
รหัสสินค้า |
---|
B-1057-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 163.00 | SPECIAL HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 70 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 18 | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิด พีวอท | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 13067 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1057-5 ในชุด บานพับตู้เก็บของ รุ่น B-1057-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง