(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·ชิ้นส่วนแกนและปีกเป็นชิ้นเดียวกัน จึงไม่ต้องกังวลปัญหาแกน หลุดและยังช่วยเสริมความแข็งแรงได้อีกด้วย
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 92 | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 132 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | การหล่อ สเตนเลส (SUS304) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 | รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 13128 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1800-A ในชุด บานพับ รุ่น B-1800-A ทำจากสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง