(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับสำหรับใช้ในห้องคลีนรูม ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·เพราะมีการใช้ตลับลูกปืนรองรับแนวแกนที่ตัวแกน จึงช่วยลดการเกิดผงโลหะจากการสึกหรอได้
·เนื่องจากทําการชุบผิวอะลูมิเนียมจึงทนต่อการกัดกร่อนสูง
·ใช้แกนสแตนเลส
·ใช้ประกอบเข้ากับผลิตภัณฑ์ซีรีส์ B-211 ได้ (ยกเว้น B-211-0)
·วัสดุ: ปีก: โลหะผสมอะลูมิเนียมอัดรีด (A6N01S); ชิ้นส่วนพลาสติก: พอลิอะซีทัล(POM); ตลับลูกปืน: สแตนเลส (SUS440)
·การจัดการผิวหน้า: ชุบผิวอะลูมิเนียม, การทําสีแบบอบร้อนแบบใส
[การใช้งาน]
·แผงควบคุมหรืออุปกรณ์ตรวจวัดในคลีนรูม
ลักษณะภายนอกของ B-214-0, B-214-4, B-214-7
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-214-0
ดรออิ้งบอกขนาด B-214-3 ถึง 7 มิติ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | t1 | t2 | P1 | P2 | P3 | øD1 | øD2 | M | N | (α°) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-214-0 | 102 | 100 | 3 | 6 | 27.3 | 61 | 80 | 15 | 6 | 5 | 8 | 320° | 120 |
B-214-3 | 100 | 60 | 12 | 26 | 38 | - | 12 | 4.5 | 290° | 70 | |||
B-214-4 | 65 | 50 | 2.5 | 9 | 23 | 30 | 9 | 3 | 4 | 6 | 280° | 29 | |
B-214-5 | 50 | 30 | 4 | 22 | |||||||||
B-214-7 | 40 | 32 | 24 | 22 | 3 | 13.5 |
รหัสสินค้า |
---|
B-214-0 |
B-214-3 |
B-214-4 |
B-214-5 |
B-214-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,749.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 102 | 100 | 3 | 6 | 13112 | ||
฿ 2,555.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | 60 | 3 | 4.5 | 13113 | ||
฿ 2,149.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 65 | 50 | 2.5 | 3 | 13114 | ||
฿ 2,149.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 50 | 2.5 | 3 | 13115 | ||
฿ 2,013.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 40 | 32 | 2.5 | 3 | 13116 |
กำลังโหลด …
บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง