(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีสองประเภทขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง ของเส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิง: แบบจมและแบบลอย [การใช้งาน] ใช้สำหรับ กระบวนการซีล ในฟิลด์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ไฮดรอลิก อุปกรณ์นิวเมติกส์ ปั๊ม และรถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
910000005 |
910000010 |
910000020 |
910000030 |
910000040 |
910000060 |
910000100 |
910200005 |
910200010 |
910200020 |
910200030 |
910200040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย (R) | ความยาว ±0.4 (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.41 | NNS HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/16 | 7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 13.45 ฿ 7.06 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 13.75 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 11 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 16.92 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3/8 | 12 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 36.00 ฿ 10.66 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/2 | 15 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 45.68 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/4 | 17 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าคาร์บอน | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 102.48 | NNS HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 19 | [เหล็กกล้า] S25C | [การชุบออกไซด์สีดำ] ฟิล์ม การชุบออกไซด์สีดำ | |||
฿ 22,110.12 | NNS HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | 1/16 | 7 | [สเตนเลส] SUSXM7 | ลำกล้องลูกปืน | ||
฿ 57.29 ฿ 14.88 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/8 | 8 | [สเตนเลส] SUSXM7 | ลำกล้องลูกปืน | |||
฿ 79.82 | HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1/4 | 11 | [สเตนเลส] SUSXM7 | ลำกล้องลูกปืน | |||
฿ 114.97 | NNS HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3/8 | 12 | [สเตนเลส] SUSXM7 | ลำกล้องลูกปืน | |||
฿ 141.68 | NNS HEX SOCKET TAPERPLUG FLOAT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1/2 | 15 | [สเตนเลส] SUSXM7 | ลำกล้องลูกปืน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | ประเภทปลั๊ก | ปลั๊ก ลอย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง