1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 4 ทาง ไพล็อต 5 วาล์วBN-7GT43

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 4 ทาง ไพล็อต 5 วาล์วBN-7GT43
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,967.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา 4 ทางขนาดกะทัดรัดกว้าง 15 มม.

รหัสสินค้า
BN-7GT43-M5-C-E100
BN-7GT43-M5-C-F24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดแรงดันไฟฟ้า

฿ 2,967.06

NHK SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 12 วัน AC100

฿ 2,967.06

NHK SOLENOID AIR VALVE 1 ชิ้น 14 วัน DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้า การใช้งาน ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว จำนวนพอร์ต 5- พอร์ตเชื่อมต่อ
ทิศทางการติดตั้ง โดยตรง สเปค ระดับมาตรฐาน / ปราศจาก น้ำมัน จำนวนโซลินอยด์ โซลินอยด์เดียว
ประเภทการสลับ ความดัน 2 ตำแหน่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย รีเซ็ตตัวเอง (กลับมาใน สปริง ) ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก Rc (R)
ขนาดเกลียวของท่อ M5 ประปา ท่อตรง ลักษณะการขับเคลื่อน ก้านที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
ประเภท ซีล ระดับมาตรฐาน ระดับ ความดัน(MPa) 0.15 ถึง 0.8 ไพล็อต อากาศ ภายใน
แบบหล่อ โซลินอยด์ ปลั๊กคอนเนคเตอร์ ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.15 to 0.8 เส้นผ่าศูนย์กลาง การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ( วาล์ว ไอเสีย) M5
พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ(mm2) 3.8 บังคับของเหลว อากาศ