(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ติดตั้ง แหวน อุปกรณ์ควบคุม เพื่อเสริมสร้างความต้านทานต่อ ความดัน ภายในและให้การขยายตัวและการหดตัวของ เบลโลว์ สม่ำเสมอโครงสร้างเรียบง่ายประกอบด้วย หน้าแปลน ท่อเหล็ก สั้นและที่ เบลโลว์ ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
EB-11-20A |
EB-11-25A |
EB-11-32A |
EB-11-40A |
EB-11-50A |
EB-11-65A |
EB-11-80A |
EB-11-100A |
EB-11-125A |
EB-11-150A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,714.25 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 18,820.64 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 20,170.95 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 21,843.35 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2 (B40A) | ||
฿ 26,886.82 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 32,257.75 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 40,126.50 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 50,155.50 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 73,896.43 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 88,969.53 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง เบลโลว์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เปียก | สเตนเลส (SUS316) | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | เหล็กกล้าคาร์บอน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.0 |
หน้าแปลน การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน RF JIS 20K |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง