(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นไปตามมาตรฐานของวาล์วลดแรงดัน SHASE-S106 (สมาคมวิศวกรรมการปรับอากาศและสุขาภิบาลของญี่ปุ่น)
· วาล์วหลักที่เป็นทรงกลม มีคุณสมบัติกระบวนการซีลที่ดีเยี่ยม เพื่อลดการรั่วของบ่าวาล์วได้อย่างมาก
· เมื่อเปรียบเทียบกับวาล์วระบายความดันทั่วไป ความสามารถในการทำงานและ ความทนทาน จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
GP-1000S-15A |
GP-1000S-25A |
GP-1000S-32A |
GP-1000S-40A |
GP-1000S-50A |
GP-1000S-65A |
GP-1000S-80A |
GP-1000S-100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,244.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 22,756.70 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 31,748.68 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 32,062.00 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 39,989.36 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 52,623.25 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 65,425.64 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 3B (80 A) | ||
฿ 96,437.69 | YTK VALVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย | วาล์วลดความดัน | ของไหลที่ใช้งานได้ | ไอน้ำ | รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน | ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.11 ถึง 1 | อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) | 220 | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านซัพพลาย | หน้าแปลน JIS 10K | การเชื่อมต่อหน้าแปลนด้านคอนโทรล | หน้าแปลน JIS 10K | ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด | 1 |
สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ (ลูกสูบและ กระบอกสูบ) | สแตนเลส | รูปแบบการทำงาน | มาตรฐาน |
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) | 0.1 to 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง