1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-6N

วาล์วระบายความดัน (ไอน้ำ) ซีรี่ส์ GD-6N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,753.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา พร้อมความแม่นยำของแรงดันทุติยภูมิคงที่แม้ในความจุขนาดเล็ก · ตัววาล์วและบ่าวาล์ว มีความทนทานที่เหนือกว่าด้วยการใช้สแตนเลส

[คุณสมบัติ]
ความแม่นยำของแรงดันทุติยภูมิคงที่แม้ในความจุขนาดเล็ก
· ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· ตัววาล์วและบ่าวาล์ว มีความทนทานที่เหนือกว่าด้วยการใช้สแตนเลส
· เนื่องจากมีตะแกรงกรอง (60 mesh) ในตัว จึงป้องกันตัววาล์วและบ่าวาล์วจากจากวัตถุแปลกปลอมและเศษท่อ

รหัสสินค้า
GD-6N-A-10A
GD-6N-A-15A
GD-6N-A-20A
GD-6N-A-25A
GD-6N-B-10A
GD-6N-B-15A
GD-6N-B-20A
GD-6N-B-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) ความดัน ทุติยภูมิ
(MPa)

฿ 11,753.39

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง)

฿ 11,753.39

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง)

฿ 12,218.97

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง)

฿ 15,177.82

YTK VALVE 1 ชิ้น 15 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.02 ถึง 0.1 (ป้าย : สีเหลือง)

฿ 11,753.39

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า)

฿ 11,753.39

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า)

฿ 12,218.97

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า)

฿ 15,143.31

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.1 ถึง 0.4 (ป้าย : สีฟ้า)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ไดอะแฟรม ชนิด ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 220 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด 1
ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 1.0 หรือน้อยกว่า