1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายความดัน ซีรีส์ AL-250 (รหัสสินค้า)

วาล์วระบายความดัน ซีรีส์ AL-250
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,307.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบใช้สแตนเลสทั้งหมด เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานที่เหนือกว่า โครงสร้าง Dashpot มีประสิทธิภาพอย่างมาก สำหรับสายที่มีการสั่นสะเทือนหรือความผันผวนของแรงดัน ลดอาการ chattering and hunting

รหัสสินค้า
AL-250-0.1-15A
AL-250-0.1-20A
AL-250-0.1-25A
AL-250-0.2-15A
AL-250-0.2-20A
AL-250-0.2-25A
AL-250-0.3-15A
AL-250-0.3-20A
AL-250-0.3-25A
AL-250-0.4-15A
AL-250-0.4-20A
AL-250-0.4-25A
AL-250-0.5-15A
AL-250-0.5-20A
AL-250-0.5-25A
AL-250-0.6-15A
AL-250-0.6-20A
AL-250-0.6-25A
AL-250-0.7-15A
AL-250-0.7-20A
AL-250-0.7-25A
AL-250-0.8-15A
AL-250-0.8-20A
AL-250-0.8-25A
AL-250-0.9-15A
AL-250-0.9-20A
AL-250-0.9-25A
AL-250-1.0-15A
AL-250-1.0-20A
AL-250-1.0-25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการกำหนดเกลียวท่อด้านซัพพลาย การกำหนด B (การกำหนด A) การกำหนดเกลียวท่อด้านคอนโทรล การกำหนด B (การกำหนด A) ข้อมูล ความดัน ใช้งานได้สูงสุด

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.1

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.1

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.1

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.2

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.2

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.2

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.3

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.3

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.3

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.4

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.4

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.4

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.5

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.5

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.5

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.6

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.6

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.6

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.7

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.7

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.7

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.8

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.8

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.8

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)0.9

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)0.9

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)0.9

฿ 29,307.05

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)1

฿ 30,308.96

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)1

฿ 38,575.24

YTK VALVE 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)1B (25 A)1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวาล์วควบคุม/ประเภทวาล์วนิรภัย วาล์วนิรภัย ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / น้ำมัน ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) 0.11 ถึง 1
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 120 ประเภทการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านซัพพลาย Rc
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อด้านคอนโทรล Rc ความดัน ปฐมภูมิ(MPa) 0.05 to 1.0 วัสดุ (ตัววาล์ว / บ่าวาล์ว) สแตนเลส