(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับของเหลวต่าง ๆ รวมถึงไอน้ำ น้ำเย็น อากาศ ไนโตรเจน และก๊าซอาร์กอน ผ่านการทดลองเปิด/ปิดมากกว่า 600,000 ครั้ง
ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้า | ของไหลที่ใช้งานได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / แก๊ส / ไอน้ำ | โครงสร้างในการป้องกัน | มาตรฐาน / ป้องกันฝุ่น / สาดหลักฐาน |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ลักษณะการขับเคลื่อน | ชนิดมีไฟแสดงสถานะ | อุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 180 |
จำนวนโซลินอยด์ | ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าคู่ | วัสดุ | สเตนเลส |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DP-100F-20A ในชุด โซลินอยด์วาล์ว ซีรีส์ DP-100F
รหัสสินค้า |
---|
DP-100F-15A |
DP-100F-25A |
DP-100F-32A |
DP-100F-40A |
DP-100F-50A |
DP-100F-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (หน่วย A) | ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 25,717.90 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | - | ||
฿ 24,175.76 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1B (25 A) | 0~ | ||
฿ 34,691.39 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 0~ | ||
฿ 36,305.52 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 0~ | ||
฿ 34,615.43 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 2B (50 A) | 0~ | ||
฿ 45,898.37 | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 0~ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง