(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โกลปวาล์ว เหล็กกล้าหล่อ SCPH ( เหล็กกล้าคาร์บอน)
รหัสสินค้า |
---|
300-SGF-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความดัน ขนาดเกลียว | ด้านอุปทานการ ขนาดเกลียว ชื่อของ หน้าแปลนท่อ B (นิกาย A) | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเกลียว ชื่อ B หน้าแปลนท่อ (ชื่อ) | ความดัน สูงสุดที่อนุญาต (MPa) | L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D1 (Ø) | สเปค แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TYV VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 300 แบบ | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ~ 5.1 | 203 | 332 | 200 | มาตรฐาน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน SCPH | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลนท่อ | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
ประเภท วาล์ว ถุงมือ | มาตรฐาน | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง