(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล ใช้สำหรับหมุนฮาร์ดแวร์แทนลูก เหล็กกล้า ทั่วไปใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับ ล้อ แทน ตลับลูกปืน/รองลื่น เชิงพาณิชย์ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
PCJCS-125 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,258.33 | GIF CASTER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 168 | 140.01 ถึง 220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | 38 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ | คุณสมบัติ | เงียบ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ล้อ | ยาง | ลักษณะ ล้อ | ความต้านทานการกัดกร่อน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า |
ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | ตลับลูกปืน/รองลื่น เพลา | Steel bearing |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCJCS-125 ในชุด ลูกล้อ แบบเงียบหมุนได้ (มี สต๊อปเปอร์ หมุน) แบบ PCJCS ขนาด 100 มม. ถึง 150 มม
รหัสสินค้า |
---|
PCJCS-100 |
PCJCS-151 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H1 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | ช่วงการรับน้ำหนัก สูงสุด (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ระยะ รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F1 (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท บน F2 (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (Ø) | ขนาด A หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. A ของยาง (Ø) | ความกว้างยาง R (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,066.66 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 132 | 80.01 ถึง 140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 10 | 100 | 32 | 34 | ||
฿ 1,558.33 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 190 | 140.01 ถึง 220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง